ベース グランドプレート DK TS 用のグランドプレート。ケーブルの引き込み、またはボトムの開口部を閉じるために使用します。 グランドプレート グランドプレートモジュール、ケーブル引き込み用 TS IT、TS、SE、TX CableNet 用 グランドプレート モジュール。TS、TS IT、SE型ネットワークエンクロージャーのベースフレーム部のケーブル引き込みに使用します。同じ奥行きの現存のグランドプレートと交換して使用します。 製品へ グランドプレート グランドプレートモジュール、ベントスロット付き、風量調整器付き DK-TS 用 グランドプレート。風量調整器で換気するので、2重床から組み込みコンポーネントへの通気を制御できます。 製品へ グランドプレート グランドプレートモジュール、ベントスロット付き TS IT、TS、SE、TX CableNet 用 グランドプレート モジュール、通気孔付き。TS、TS IT、SE 型ネットワークラックのベースフレーム部で使用します。同じ奥行きの既存のグランドプレートと交換して使用します。 製品へ グランドプレート グランドプレートモジュール、ケーブル引き込み用 TS, TS IT, VX SE 用 グランドプレートモジュール、DK-TS用、ネットワークエンクロージャーのベースフレーム内での使用用。同じ奥行きのグランドプレートと取り替えて、使用します。 製品へ グランドプレート フィルターマット グランドプレート、ワンピース型、ベントスロット付き用 グランドプレート用の一体型フィルターマットはカットアウトの大きさに合わせて切ることができます。 製品へ グランドプレート 補強金具 TS、TP ユニバーサルコンソール用 床との固定強度を高める補助金具です。実装済みエンクロージャーの搬送時に、グランドプレートの上からベースやプレートにねじ留めします。 製品へ グランドプレート 床面固定金具 VX、VX IT用 エンクロージャーを床に固定するために使用します。特に、エンクロージャーがその上部の重量のために転倒する恐れがある場合やエンクロージャーを列内に組み入れることができない場合に使用します。 製品へ グランドプレート グランドプレート モジュール、サイドからのケーブル引き込みに使用 VX IT 用 両側に調整可能な開口部およびブラシストリップ付き。側面が開いているタイプであるため、配線済みであっても、このグランドプレート モジュールによるシステムアップが可能です。 製品へ グランドプレート グランドプレートセット、多分割型、密閉タイプ VX IT 用 密閉型グランドプレート モジュールとケーブル引き込み用のスライドプレートで構成される多分割型グランドプレートセット。 製品へ グランドプレート グランドプレートモジュール、ベントスロット付き VX IT 用 ボトムを塞ぐために使用します。 製品へ グランドプレート グランドプレート モジュール、多分割型、ブラシストリップ、高密閉タイプ付き VX IT 用 下方からの的確なケーブル引き込みに使用します。 製品へ グランドプレート グランドプレート モジュール、1枚型、ブラシストリップ付き VX IT 用 下方からの的確なケーブル引き込みに使用します。 製品へ グランドプレート グランドプレート、ワンピース型、ベントスロット付き TS IT用 固定金具とアース接続ポイントには、電位平衡が図られています。グランドプレートセットは、ボトム開口部を完全にカバーします。 製品へ グランドプレート グランドプレート TS IT、TX CableNet 用 固定金具とアース接続ポイントには、電位平衡が図られています。グランドプレートセットは、ボトム開口部を完全にカバーします。 製品へ グランドプレート クランプ グランドプレート用 TS、SE、CM、TPに、グランドプレートを装着する際のスペアや補強に使用します。 製品へ