- 品番:
- VX 5301348
- 製品説明
- 両側に調整可能な開口部およびブラシストリップ付き。側面が開いているタイプであるため、配線済みであっても、このグランドプレート モジュールによるシステムアップが可能です。
- 材質
- モジュールパネル:鋼板
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
- 表面
- モジュールパネル:亜鉛メッキ
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- VX IT 内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。
- グランドプレート モジュールは、他の奥行 237.5 mm のグランドモジュールと入れ替えて使用することができます
- 注記:
- グランドプレート モジュール、ブラシストリップ付き (IEC 60 529 による保護等級のアプリケーションには適しません)
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
幅: = 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2 kg
- 総質量
- 2.36 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177951006
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
Gland plate module for cable entry, for VX IT, adjustable opening and brush strips on each side, for enclosure width 800 mm, module: sheet steel, zinc-plated