- 品番:
- VX 5301336
- 製品説明
- 密閉型グランドプレート モジュールとケーブル引き込み用のスライドプレートで構成される多分割型グランドプレートセット。密閉型グランドプレート モジュール、奥行 237.5 mm は、任意に各種のケーブル引き込み用グランドプレート モジュールと交換できます。
- メリット
- 個々のモジュールの順序は自由に選択できます
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- グランドプレートセット
シーリングテープ
取り付け部品を含む
1 x グランドプレート モジュール、密閉型、奥行:75 mm
1 x グランドプレート モジュール、密閉型、奥行:175 mm
2 x スライドプレート、奥行 115 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
幅: = 800 mm
奥行: = 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.5 kg
- 総質量
- 4.84 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 14.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177950887
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 600 mm, sheet steel