グランドプレートモジュール、ベントスロット付き VX IT 用

品番: VX 5301330

ボトムを塞ぐために使用します。

品番:
VX 5301330
製品説明
ボトムを塞ぐために使用します。
メリット
エンクロージャーの自然換気をサポートする高い開口率
フィルターマットは、上から差し込むだけで簡単に交換できます
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
グランドプレートモジュール、ベントスロット付き
フィルターマット
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
VX IT 内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。
グランドプレート モジュールは、他の奥行 237.5 mm のグランドモジュールと入れ替えて使用することができます
寸法:
奥行: 237.5 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
幅: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
1.44 kg
総質量
1.64 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
6.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177950825
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX IT gland plate module, ventilated, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, sheet steel
資料
Info sheet