グランドプレート、分割型 DK-TS 用

品番: TS 7825382

グランドプレート。DK-TS用は複数の部分で構成されています。エンクロージャーの奥行きに応じて、自由に組み合わせることができます。

品番:
TS 7825382
製品説明
任意に組合せ可能。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
1パック = グランドプレート(ケーブルエントリー用スライドプレート付き)、接着テープ、固定部品
注記:
幅800 mm x 奥行き800 mmサイズでは、セットアップ仕様のネットワーク用ラックの同梱品であるグランドプレートも使用できます。
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
幅: 800 mm
奥行: 800 mm
1パック
1 セット
純質量
5 kg
総質量
5.18 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177302716
ECLASS 8.0
27189261