- 品番:
- DK 7825361
- 製品説明
- 透き間を作らない簡単なケーブルの引き込みに。
- 材質
- モジュールパネル:鋼板
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
- 表面
- 亜鉛めっき
- 注記:
- TS IT内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。
- 寸法:
- 奥行: 237.5 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
幅: 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.092 kg
- 総質量
- 1.24 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK グランドプレート モジュール、ブラシ付きケーブル引き込み口、奥行:237.5 mm、適用エンクロージャー幅:600 mm、TS、TS IT、SE、TX ケーブルネット用、鋼板製、亜鉛めっき処理