- 品番:
- DK 7825381
- 製品説明
- 透き間を作らない簡単なケーブルの引き込みに。
- 材質
- モジュールパネル:鋼板
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
- 表面
- 亜鉛めっき
- 注記:
- TS IT内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。
- 寸法:
- 奥行: 237.5 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
幅: 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.75 kg
- 総質量
- 1.78 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 7.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK グランドプレート モジュール、ブラシ付きケーブル引き込み口、奥行:237.5 mm、適用エンクロージャー幅:800 mm、TS、TS IT、SE、TX ケーブルネット用、鋼板製、亜鉛めっき処理