- 品番:
- DK 7825366
- 製品説明
- ベースを二重構造にして、搭載した機器への風通しを良くします。ルーバーは1つずつ取り付けでき、10 %~80 %の範囲で通気性を調節できます。ラック後方のスペースをグランドプレートで仕切っている場合は、必要とされる風量を個別に管理するため、二重ベース内の空気循環の配分をラックに合わせて調整できます。グランドプレート モジュールは、すべてのグランドプレートと自由に組み合わせることができます。グランドプレートモジュールには接触処理済みの固定用ねじが付属しているので、他の接地線は必要はありません。
- 材質
- 鋼板製
- 同梱品
- グランドプレートモジュール、ベントスロット付き
フィルターマット
取り付け部品を含む - 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
幅: 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.209 kg
- 総質量
- 2.409 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177551138
- ECLASS 8.0
- 27189261