グランドプレートモジュール、ベントスロット付き TS IT、TS、SE、TX CableNet 用

製品番号: DK 7825.360

グランドプレート モジュール、通気孔付き。TS、TS IT、SE 型ネットワークラックのベースフレーム部で使用します。同じ奥行きの既存のグランドプレートと交換して使用します。

製品番号:
DK 7825.360
製品説明
エンクロージャーの自然換気を促す高い開口率。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
フィルターマットおよび面ファスナー(マジックテープ)を含む
注記:
TS IT内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。
寸法:
奥行: 237.5 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
SE
TX CableNet
幅: 600 mm
1パック
1 個
純質量
1.27 kg
総質量
1.6 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177234314
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK グランドプレート モジュール、通気型、奥行:237.5 mm、適用エンクロージャー幅:600 mm、TS、TS IT、SE、TX ケーブルネット用、鋼板製、亜鉛めっき処理
資料
Info sheet