- 品番:
- DK 7825388
- 仕様
- ケーブル引き込みがサイドにあるタイプ、ラバーケーブルシール付き
- 製品説明
- 両側に調整可能な開口部およびラバーケーブルシール付き。分割形のため、配線済みであっても、このグランドモジュールによるシステムアップが可能です。
- 材質
- 鋼板製
パッキン:発泡ポリウレタン、UL 94-HF1
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
クリップを含む
- 注記:
- TS IT内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。
- 寸法:
- 奥行: 237.5 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
幅: 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.42 kg
- 総質量
- 2.62 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Gland plate module, For W: 800 mm, For side cable entry