グランドプレート、ワンピース型、ベントスロット付き TS IT用

品番: DK 5502340

固定金具とアース接続ポイントには、電位平衡が図られています。グランドプレートセットは、ボトム開口部を完全にカバーします。

品番:
DK 5502340
製品説明
開いているボトムグループを一つの部品で完全にカバーするために使用します。全面パーフォレーション済み。このようにして、ボトムあるいはベースエリアからの冷気の流れ込みを可能にします。このようにして、特に、ラック エア コンディショニング付きエンクロージャーの場合の冷気の追加流入を確実なものにします。リア側に、エンクロージャー全幅に渡って、下からのケーブル引き込みを容易にする、ブラシストリップ付き。内蔵のガイドレールは、フィルターマットの取り付けを簡単にし、交換をたやすいものにします。
材質
鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
フィルターマット:発泡材
表面
亜鉛めっき
同梱品
グランドプレート、ワンピース型、通気孔付き、後方にケーブルエントリー付き
フィルターマット
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
幅: 600 mm
奥行: 1,000 mm
1パック
1 個
純質量
4.95 kg
総質量
5.34 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177707825
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Gland plate, one-piece, vented, WxD: 600x1000 mm, For TS, TS IT
資料
Info sheet