- 品番:
- VX 5502500
- メリット
- 拡張レールは、TS 8、TS IT、TX シリーズの本体フレームに VX/VX IT グランドモジュールを簡単に統合させることを可能にしたので、VX/VX IT グランドモジュールを従来の TS グランドモジュールの代わりに使用することができます
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
- 同梱品
- 取り付けレール 2本、固定部品含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
奥行: = 600 mm
- 注記:
- Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.9 kg
- 総質量
- 1.005 kg
- 関税率番号
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- 製品説明
-
ボトムホルダー、TS/TX 用、奥行 600 mm、VX グランドプレートモジュール用