ボトムホルダー、TS IT/TX用

品番: VX 5502501

VX タイプのグランドプレートモジュールの取り付けに使用します。

品番:
VX 5502501
メリット
拡張レールは、TS 8、TS IT、TX シリーズの本体フレームに VX/VX IT グランドモジュールを簡単に統合させることを可能にしたので、VX/VX IT グランドモジュールを従来の TS グランドモジュールの代わりに使用することができます
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
取り付けレール 2本、固定部品含む
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
奥行: = 800 mm
注記:
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
1パック
2 個
純質量
1 kg
総質量
1.337 kg
関税率番号
73269098
ETIM 9
EC002620
製品説明
ボトムホルダー、TS/TX 用、奥行 800 mm、VX グランドプレートモジュール用
資料
Quick guide