ボトムホルダー、TS IT/TX用

品番: VX 5502502

VX タイプのグランドプレートモジュールの取り付けに使用します。

品番:
VX 5502502
メリット
拡張レールは、TS 8、TS IT、TX シリーズの本体フレームに VX/VX IT グランドモジュールを簡単に統合させることを可能にしたので、VX/VX IT グランドモジュールを従来の TS グランドモジュールの代わりに使用することができます
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
取り付けレール 2本、固定部品含む
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
奥行: = 1,000 mm
注記:
TX CableNet (分解可能型) 内への設置は可能です。そのためには、インサートナット (M8) を使用してエンクロージャーフレームのコーナーコネクターをねじ留めし、フレームをねじ留めした後、インサートナットのタブを折って、ボトムホルダーを取り付けるための平らな面を確保する必要があります。
1パック
2 個
純質量
1.4 kg
総質量
1.643 kg
関税率番号
73269098
ETIM 9
EC002620
製品説明
ボトムホルダー、TS/TX 用、奥行 1000 mm、VX グランドプレートモジュール用
資料
Quick guide