クロスロッド VX、TS、VX SE、TP、PC、IW、Blue e+ チラー用

品番: TS 8601680

エンクロージャーの前後に渡して、床面との隙間を138 mmにすることで安定性を高めます。

品番:
TS 8601680
製品説明
安定性を高めるために、クロスロッドはエンクロージャーのベースフレームから前後に 138 mmはみ出ています。奥行きのあるエンクロージャー用に、後部を引き出し、再びねじ留めすることができます。床とエンクロージャーのねじ留めには、前後のサイド部を開けます。キャスターとレベル調整脚は、溶接されている M12 ナットに固定できます。
メリット
自立の安全性を高めます。
ハウジング奥行きに合わせることが可能。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7015
同梱品
1 x クロスロッド (左)
1 x クロスロッド (右)
取り付け方法
床とエンクロージャーのねじ留めには、前後のサイド部を開けます。
Blue e+ チラーの場合、クロスロッドをベース部品として使用することができます
注記:
十分な安定性を確保し、転倒防止対策を講じてください!
寸法:
高さ: 70 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
奥行: = 600 mm
= 800 mm
適用奥行
= 600 mm
= 800 mm
1パック
2 個
純質量
10 kg
総質量
10.139 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
39.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177382640
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
TS クロスロッド (調節可)、奥行 600/800 mm 用
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報