- 品番:
- SZ 2459500
- 製品説明
- エンクロージャーが気温の変化にさらされると、密閉されたエンクロージャー内では気圧の差によって凝縮水が発生することがあります。排圧ストッパーに内蔵のメンブレンパッキンは、気圧の差、それによって生じる凝縮水の発生をできる限り防ぐと共に、外部からの湿気の侵入をも防ぎます。汚れないように、垂直面に装着します。
- 仕様
- 気圧差70 mbの場合、最大120リットル/時間の通気性
- 接続用ねじ M12 x 1.5
- 材厚最大 4 mm まで取り付け可能
- 材質
- ポリアミド
- 塗装色
- RAL 9005 近似色
- 同梱品
- ロックナットを含む
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 4
- Type 4X
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 68
- IP X8
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.015 kg
- 総質量
- 0.02 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177516960
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- 製品説明
-
SZ Pressure relief stoppers