- 品番:
- VX 8620.901
- 製品説明
- エンクロージャーを幅方向に2つの領域に分けます。これにより、例えば 1200 mm 幅のエンクロージャーに、600 mm 幅のエンクロージャーのマウンティングプレート、ケーブルクランプレールあるいはスウィングフレームを取り付けることが可能になります。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- 奥行: = 600 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 3 kg
- 総質量
- 3.04 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177922624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- VX 幅分割フレーム、幅: 600 mm
システム分割 VX 用
品番: VX 8620.901
エンクロージャーを幅方向に2つの領域に分けます。これにより、例えば 1200 mm 幅のエンクロージャーに、600 mm 幅のエンクロージャーのマウンティングプレート、ケーブルクランプレールあるいはスウィングフレームを取り付けることが可能になります。