- 品番:
- VX 8106760
- 製品説明
- 固定部品による自動等電位化および EMC 専用パッキンによる高い EMC 保護を実現。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 亜鉛マグネシウムめっき
表面を静電粉体塗装 - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 27.8 kg
- 総質量
- 28.8 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177947252
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- 製品説明
- VX EMC side panel, for HD: 2000x600 mm
- 資料
- Info sheet
- マニュアル