EMC サイドパネル VX 用

品番: VX 8108760

固定部品による自動等電位化および EMC 専用パッキンによる高い EMC 保護を実現。

品番:
VX 8108760
製品説明
固定部品による自動等電位化および EMC 専用パッキンによる高い EMC 保護を実現。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
亜鉛マグネシウムめっき
表面を静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
適用
エンクロージャータイプ: VX
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 800 mm
1パック
2 個
純質量
37.8 kg
総質量
38.8 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177947245
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27189264
製品説明
VX EMC side panel, for HD: 2000x800 mm
資料
Info sheet
マニュアル