- 品番:
- VX 5301254
- 製品説明
- 単独設置または連結 IT ラックシステムの施錠に使用します。
- メリット
- 取り扱いが簡単です
- 工具を使用しなくても、サイドパネルを掛けたり外したりすることができます
- シリンダー錠 3524 E で施錠
- 内部ラッチ組み込み済み
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- コンソールユニット
ベースユニット
マウンティングブラケット 6個
2 x ロック部品
取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 1,200 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 21.7 kg
- 総質量
- 22.45 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 85.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177950610
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
-
Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm.