サイドパネル、上下分割型 VX IT 用

品番: VX 5301265

VX IT 用上下分割型サイドパネル

品番:
VX 5301265
製品説明
単独設置または連結 IT ラックシステムの施錠に使用します。
メリット
取り扱いが簡単です
工具を使用しなくても、サイドパネルを掛けたり外したりすることができます
シリンダー錠 3524 E で施錠
内部ラッチ組み込み済み
材質
鋼板製
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
コンソールユニット
ベースユニット
マウンティングブラケット 6個
2 x ロック部品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
高さ: = 2,450 mm
奥行: = 1,200 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
24.4 kg
総質量
26.4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
100.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177950733
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,200 mm.
資料
マニュアル