サイドパネル、2枚型 VX IT 用

品番: VX 5301236

VX IT 用2枚型サイドパネル

品番:
VX 5301236
メリット
取り扱いが簡単です
クイックリリースファスナーで簡単に閉じることができます
すべての取り付けコンポーネントへの無理のないアクセスを実現
開けるには、内側のロックエレメントによってのみ可能で、そのためにはドア経由で自由にアクセスできることが必須となりますが、アクセスのセキュリティを大幅に向上させます
いつでも個々のサイドパーツを、工具を使用せずに、完全に取り外すことが可能
材質
鋼板製
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
サイドパーツ 2枚
マウンティングレール
ヒンジ 6個
4 x クイックリリースファスナー
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
フロンおよびリアドアからのアクセスを必ず可能にする必要があります
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 1,000 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
25 kg
総質量
27.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
105.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177955776
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
資料
マニュアル