- 品番:
- VX 5301245
- メリット
- 取り扱いが簡単です
- クイックリリースファスナーで簡単に閉じることができます
- すべての取り付けコンポーネントへの無理のないアクセスを実現
- 開けるには、内側のロックエレメントによってのみ可能で、そのためにはドア経由で自由にアクセスできることが必須となりますが、アクセスのセキュリティを大幅に向上させます
- いつでも個々のサイドパーツを、工具を使用せずに、完全に取り外すことが可能
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- サイドパーツ 2枚
マウンティングレール
ヒンジ 6個
4 x クイックリリースファスナー
取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- フロンおよびリアドアからのアクセスを必ず可能にする必要があります
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
高さ: = 2,200 mm
奥行: = 1,200 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 35 kg
- 総質量
- 36.4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 138.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177955868
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
-
Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20