- 品番:
- VX 5301270
- 製品説明
- 2台の連結エンクロージャー間に押し込み、上部にぶら下がった状態で使用します。左右 (奥行方向に見た場合、手前と奥) のコーナーエリアにそれぞれ直径 40 mm の穴が1つあるので、ケーブル束や配管などの処理ができます。この穴は、同梱のカバーキャップで塞ぐことができます。
- メリット
- 簡単に挿入できます
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
- 同梱品
- 仕切りパネル
2 x カバーキャップ
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 1,000 mm
- 取り付けについてのご注意
- 仕切りパネルを挿入するには、3 mm の連結間隙が必要になります
- 注記:
- 連結金具 (外側用)、3 mm を使用
- 連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません
- 場合によっては、装着済みのパッキンを取り外す必要があります
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20 (カバーキャップが取り付けられている場合)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 27 kg
- 総質量
- 27.5 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 104.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177954793
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated