仕切りパネル、1枚型、挿入可能 VX IT 用

品番: VX 5301287

VX IT 用仕切りパネル。VX IT ラック間に挿入し、ぶら下がった状態で使用します。

品番:
VX 5301287
製品説明
2台の連結エンクロージャー間に押し込み、上部にぶら下がった状態で使用します。左右 (奥行方向に見た場合、手前と奥) のコーナーエリアにそれぞれ直径 40 mm の穴が1つあるので、ケーブル束や配管などの処理ができます。この穴は、同梱のカバーキャップで塞ぐことができます。
メリット
簡単に挿入できます
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
仕切りパネル
2 x カバーキャップ
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
高さ: = 2,200 mm
奥行: = 1,000 mm
取り付けについてのご注意
仕切りパネルを挿入するには、3 mm の連結間隙が必要になります
注記:
連結金具 (外側用)、3 mm を使用
連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません
場合によっては、装着済みのパッキンを取り外す必要があります
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20 (カバーキャップが取り付けられている場合)
1パック
1 個
純質量
29 kg
総質量
29.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
112.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177954878
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated
資料
マニュアル