仕切りパネル、2枚型、ねじ留め式 VX IT 用

品番: VX 5301321

VX IT 用仕切りパネル。連結エンクロージャーの後からの組み立て・分解に使用します。

品番:
VX 5301321
製品説明
連結されたエンクロージャーに後から組み立て・分解しての使用が可能です。組み入れ可能なシーリングプロファイルは、空調や消火ガスのある用途でのハウジングの気密性をサポートします。ハウジングの連結前は外側から、ハウジングの連結後は内側から取り付けることができます。仕切りパネルは本体フレームの内側にあるため、いつでも後付けできます。エンクロージャー間に特定のギャップは必要ありません。
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
2 x 仕切板
カバーキャップ 4個
マウンティングレール
パッキン
取り付け部品を含む
適用
高さ: = 2,450 mm
奥行: = 1,200 mm
取り付けについてのご注意
取り付けや取り外しは、内装のないエンクロージャー内でしか行えません。
1パック
1 個
関税率番号
94039910
EAN
4028177954984
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,200 mm.
資料
Info sheet
マニュアル