- 品番:
- TS 8100235
- メリット
- 接触エレメント付きフラットパーツホルダーによる自動等電位化および高次のEMC保護
- フック式サポートにより位置決めが容易
- 電導プレート付きアースボルト
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- フラットパーツホルダーはエンクロージャーの内側からでも外側からでも固定できます。
- 装備可能面積:外形寸法 - 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
TS IT
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 46.8 kg
- 総質量
- 48 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177233720
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
- TS サイドパネル、ねじ止め可、鋼板製 TS、TS IT用、WD: 2000x1000 mm