サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 TS、TS IT用

品番: TS 8145235

サイドパネル、ネジ固定、普通鋼板製、TS用。

品番:
TS 8145235
メリット
接触エレメント付きフラットパーツホルダーによる自動等電位化および高次のEMC保護
フック式サポートにより位置決めが容易
電導プレート付きアースボルト
材質
鋼板、1.5 mm
表面
電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
フラットパーツホルダーはエンクロージャーの内側からでも外側からでも固定できます。
装備可能面積:外形寸法 - 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
高さ: 1,400 mm
奥行: 500 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
基材
鋼板製
1パック
2 個
純質量
17.2 kg
総質量
19.2 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177266124
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
TS サイドパネル、ねじ止め可、鋼板製 TS、TS IT用、WD: 1400x500 mm
資料
マニュアル