サイドパネル、ねじ止め可、ステンレス製 TS 用

品番: TS 8700840

サイドパネル、ネジ固定、ステンレス製、TS用。

品番:
TS 8700840
メリット
接触エレメント付きフラットパーツホルダーによる自動等電位化および高次のEMC保護
フック式サポートにより位置決めが容易
電導プレート付きアースボルト
材質
ステンレス、1.4301(AISI 304)、1.5 mm
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS
高さ: = 1,800 mm
奥行: = 400 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
基材
ステンレス
1パック
2 個
純質量
18 kg
総質量
18.4 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177300101
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
TS サイドパネル、ねじ止め可、ステンレス製 TS 用、WD: 40x40 mm,
資料
Info sheet