サイドパネル、非対称型 TS 8用

品番: TS 8126500

サイドパネル、非対称、普通鋼板製、TS用。

品番:
TS 8126500
製品説明
背面と背面、背面と側面、またはコーナーの連結で外観のデザインを向上させるために、標準のサイドパネルの代わりに使います。標準サイドパネルの場合にできる隙間は、非対称型では通常の寸法になります。TS 8コーナーエンクロージャーでは、非対称型サイドパネルは標準仕様に含まれています。必要となる非対称型サイドパネルの数は、連結方式によって異なります。
材質
鋼板、1.5 mm
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
高さ: = 2,200 mm
奥行: = 600 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
基材
鋼板製
1パック
2 個
純質量
34 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177263710
ECLASS 8.0
27182101
データシート
Technical Data sheet