- 品番:
- TS 8185500
- 製品説明
- 背面と背面、背面と側面、またはコーナーの連結で外観のデザインを向上させるために、標準のサイドパネルの代わりに使います。標準サイドパネルの場合にできる隙間は、非対称型では通常の寸法になります。TS 8コーナーエンクロージャーでは、非対称型サイドパネルは標準仕様に含まれています。必要となる非対称型サイドパネルの数は、連結方式によって異なります。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
高さ: = 1,800 mm
奥行: = 500 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 21.28 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177263659
- ECLASS 8.0
- 27182101