サイドパネル、施錠可能 TS、TS IT用

品番: DK 7816180

サイドパネル、閉鎖可能、普通鋼板製、TS用。

品番:
DK 7816180
製品説明
上部に簡単に掛けられます。シリンダー錠 No.3524 E で施錠。接触ラグ付きのアースボルト。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
サイドパネル 2枚、各 シリンダー錠 No. 3524 E 4個付き
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
高さ: 1,200 mm
奥行: 800 cm
基材
鋼板製
1パック
2 個
純質量
24.6 kg
EAN
4028177690646
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
資料
マニュアル