サイドパネル、施錠可能 TS、TS IT用

品番: DK 7824200

サイドパネル、閉鎖可能、普通鋼板製、TS用。

品番:
DK 7824200
製品説明
上部に簡単に掛けられます。シリンダー錠 No.3524 E で施錠。接触ラグ付きのアースボルト。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
サイドパネル 2枚、各 シリンダー錠 No. 3524 E 4個付き
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
TX CableNet
TS
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
基材
鋼板製
1パック
2 個
純質量
46.6 kg
総質量
47.8 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177232396
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
DK Side panel, For TS, TS IT, lockable, HxD: 2000x1000 mm, RAL 7035
資料
マニュアル