- 品番:
- DK 7824208
- 製品説明
- 上部に簡単に掛けられます。シリンダー錠 No.3524 E で施錠。接触ラグ付きのアースボルト。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- サイドパネル 2枚、各 シリンダー錠 No. 3524 E 4個付き
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
TX CableNet
TS
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 38.4 kg
- 総質量
- 39.6 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177232419
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
-
DK Side panel, For TS, TS IT, lockable, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035