- 品番:
- DK 7824560
- 製品説明
- 大量のケーブルや回線を処理するネットワーク用ラックの汎用配線ガイド。ケーブルの分岐が可能な仕切りパネルとしても利用できます。内側の取り付け面に取り付けると、ケーブルを内側および外側の両方で、またサイドパネルと一緒に、引き回すことができます。設置方法:TS 8エンクロージャーの内側固定面に直接取り付け。システムセクション上の外側固定面に。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: DK-TS
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 8.693 kg
- 総質量
- 9.15 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177234246
- ECLASS 8.0
- 27400604