- 製品番号:
- TE 7000.652
- 製品説明
- 下に差し込み、上でロックするだけの簡単な組立。接触ラグ付きのアーススタッドボルト。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 安全ロック 3524 E
- 適用
- エンクロージャータイプ: TE 7000
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 25 kg
- 総質量
- 25.2 kg
- EAN
- 4028177434875
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
- TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035