サイドパネル TE 7000 用

品番: TE 7000653

サイドパネル、TE用。

品番:
TE 7000653
製品説明
下に差し込み、上でロックするだけの簡単な組立。接触ラグ付きのアーススタッドボルト。
材質
鋼板製
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
安全ロック 3524 E
適用
エンクロージャータイプ: TE 7000
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
基材
鋼板製
1パック
2 個
純質量
30.5 kg
総質量
31.5 kg
EAN
4028177471733
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x1000 mm, RAL 7035