仕切りパネル TS IT用

品番: DK 7831723

TS IT用隔壁。TS ITエンクロージャー間に挿入し、ぶら下がった状態で使用します。

品番:
DK 7831723
製品説明
2つのエンクロージャー間に押し込み、上部にぶら下がった状態で使用します。四隅にそれぞれ3つの穴(Ø40mm)付きなので、ケーブル束や配管などの処理ができます。同梱のステップニップルで穴を塞ぐことができます。ケーブルの直径に合わせ引き込み口を切って使用します。
材質
仕切りパネル:鋼板
ステップニップル:プラスチック(UL 94-HB)
表面
仕切りパネル:亜鉛メッキ
同梱品
ステップ ニップル (Ø 40 mm) 12個を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
注記:
連結固定キット(外側用)TS 8800.490を使用して下さい。連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません。仕切り板取り付け前には既に装着済みのその他のパッキンを取り外さなくてはならない場合があります。
1パック
1 個
純質量
29 kg
総質量
30 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177517639
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
DK Partition, HxD: 2000x1000 mm, For TS, TS IT, solid, zinc-plated
資料
Info sheet