ドア付きコネクターカバー TS 用

品番: TS 8609030

TS用ドア付きカバーキャップ、プラグコネクターなどの組み込み機器の保護と外装用。

品番:
TS 8609030
メリット
コネクターやその他の実装機器を保護し、目隠しするためのもの
ケーブル引き込みは上からと下からを選択可能
材質
カバー:鋼板製、1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
塗装色
RAL 7035
同梱品
カバー
ドア、ロックロッドおよびダブルビットロックインサート付き
上下のカバープレート 1枚
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
40 kg
総質量
41.5 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177250710
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
TS ドア付きコネクターカバー TS 用、WD: 2000x600 mm
資料
Info sheet