仕切りパネル マルチファンクションハウジング 品番: SZ 9751200 各エンクロージャーの仕切り用。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: SZ 9751200 材質 アルミニウム合金(AlMg3) 同梱品 取り付け部品を含む 適用 エンクロージャータイプ: マルチファンクションハウジング 1パック 1 個 純質量 2 kg 総質量 3 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177980891 ETIM 9 EC002525 製品説明 SZ 仕切りパネル、マルチファンクションエンクロージャー MFG 12、MFG 18用、幅x高さ:383 x 955 mm