サイドパネル、ねじ留め式 CS トップテック (連結可能) 用

品番: CS 9781280

二重壁構造、サイドパネルはねじ留め式、ルーフサイドパーツを含む。

品番:
CS 9781280
材質
アルミニウム合金(AlMg3)
表面
静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
塗装色
RAL 7035
同梱品
サイドパネル
ルーフサイドパーツ
アース部品と固定部品付き
適用
エンクロージャータイプ: CS トップテック、連結可能
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 800 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
基材
アルミニウム
1パック
2 個
純質量
63 kg
総質量
65 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177548251
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
CS サイドパネル、二重壁構造、適用高さx奥行:2000x800 mm、アルミ AlMg3 製
資料
マニュアル