- 品番:
- CS 9781880
- 材質
- アルミニウム合金(AlMg3)
- 表面
- 静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- サイドパネル
ルーフサイドパーツ
アース部品と固定部品付き - 適用
- エンクロージャータイプ: CS トップテック、連結可能
高さ: = 1,800 mm
奥行: = 800 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 57 kg
- 総質量
- 63 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177986060
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
- CS サイドパネル、二重壁構造、適用高さx奥行:1800x800 mm、アルミ AlMg3 製
- 資料
- マニュアル