- 品番:
- IT 7100500
- メリット
- アップグレードされたアクセス保護
- 空気が前方から後方に、的を絞った形で運ばれるため、空気循環が最適化されます。
- サイドパネルは、エンクロージャー間の仕切りパネルとして使用することもできます
- 下部にある位置決めサポートにより、簡単かつ迅速なワンマン組み立てが可能
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 電着浸漬下塗りおよび静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 18.2 kg
- 総質量
- 30.664 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
- OCP サイドパネル、高さx奥行 2300x1070 mm、RAL 9005、OCP ラック ORV3 用、44 U
- 資料
- マニュアル