サイドパネル、分割型 施錠可能なカムロック付き

品番: TX 5501050

サイドパネル、分割型、セーフティロック 3524 E 付きカムロック付き。

品番:
TX 5501050
メリット
取り扱いが簡単です
工具不要の組み立て
カムロック、安全ロック 3524 E を含む
内部ラッチ後装着可能 (オプション)
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
コンソールユニット
ベースユニット
アースストラップ
固定部品
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
TX Colocation Rack
高さ: 2,200 mm
奥行: 800 mm
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
16.6 kg
総質量
19 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177678743
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 2200x800 mm, Including cam lock with secure lock 3524 E., Sheet steel
資料
マニュアル