サイドパネル、分割型 TS IT 用、施錠可能なカムロック付き

品番: DK 5501085

サイドパネル、分割済み、TS-IT用。

品番:
DK 5501085
メリット
取り扱いが簡単です
工具不要の組み立て
カムロック、安全ロック 3524 E を含む
内部ラッチ後装着可能 (オプション)
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
コンソールユニット
ベースユニット
アースストラップ
固定部品
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,100 mm
基材
鋼板製
1パック
1 個
EAN
4028177681316
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 2000x1100 mm, Including cam lock with secure lock 3524 E, Sheet steel
資料
マニュアル