- 品番:
- VX 8609200
- 製品説明
- 連結エンクロージャーの中間隔壁用。フレームは対称構造のため、仕切りパネルはリア部分でも使えます。剛性や防滴性を高めるため、全周を2重に折り曲げてあります。
- メリット
- 仕切りパネルはリア部分にも使用できます。そのため、例えばクーリングユニットを外側に向けて設置した場合、廃熱用の周波数コンバーターを保護・目隠しすることができます。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
高さ: = 1,800 mm
奥行: = 400 mm
- 取り付け方法
- 外側実装面に取り付けます。
- 内側実装面はその他の実装に使用できます。
- 取り付けについてのご注意
- 連結箇所に仕切りパネルを組み込む場合は、連結ブラケット (内側用) 8617500 あるいは連結金具 (外側用) 8617502 が必要になります
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.047 kg
- 総質量
- 7.5 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177817746
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- 製品説明
-
VX 仕切りパネル、HD: 1800x400 mm