仕切りパネル VX 用

品番: VX 8609204

連結エンクロージャーの中間隔壁用。フレームは対称構造のため、仕切りパネルはリア部分でも使えます。剛性や防滴性を高めるため、全周を2重に折り曲げてあります。

品番:
VX 8609204
製品説明
連結エンクロージャーの中間隔壁用。フレームは対称構造のため、仕切りパネルはリア部分でも使えます。剛性や防滴性を高めるため、全周を2重に折り曲げてあります。
メリット
仕切りパネルはリア部分にも使用できます。そのため、例えばクーリングユニットを外側に向けて設置した場合、廃熱用の周波数コンバーターを保護・目隠しすることができます。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: VX
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 500 mm
取り付け方法
外側実装面に取り付けます。
内側実装面はその他の実装に使用できます。
取り付けについてのご注意
連結箇所に仕切りパネルを組み込む場合は、連結ブラケット (内側用) 8617500 あるいは連結金具 (外側用) 8617502 が必要になります
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54
1パック
1 個
純質量
9.5 kg
総質量
10.75 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177817784
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
製品説明
VX 仕切りパネル、HD: 2000x500 mm
資料
Info sheet