- 品番:
- VX 8609212
- 製品説明
- コネクター用モジュールプレートやケーブル引き込み用モジュールプレートの取り付け、あるいは、バスバーシステムやその他の機器を通すためのカットアウトが施されています。剛性や防滴性を高めるため、全周を2重に折り曲げてあります。エンクロージャーフレームの対称構造により、仕切りパネルはリア面にも取り付け可能です。
- 材質
- 鋼板、2.0 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 500 mm - カットアウトの数
- 10
- 取り付けについてのご注意
- 連結箇所に仕切りパネルを組み込む場合は、連結ブラケット (内側用) 8617500 あるいは連結金具 (外側用) 8617502 が必要になります
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.224 kg
- 総質量
- 7.604 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177817845
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- 製品説明
- VX モジュールプレート用仕切りパネル、HD: 2000x500 mm
- 資料
- Info sheet