VX 用モジュールプレート用仕切りパネル

品番: VX 8609213

コネクター用モジュールプレートやケーブル引き込み用モジュールプレートの取り付け、あるいは、バスバーシステムやその他の機器を通すためのカットアウトが施されています。剛性や防滴性を高めるため、全周を2重に折り曲げてあります。エンクロージャーフレームの対称構造により、仕切りパネルはリア面にも取り付け可能です。

品番:
VX 8609213
製品説明
コネクター用モジュールプレートやケーブル引き込み用モジュールプレートの取り付け、あるいは、バスバーシステムやその他の機器を通すためのカットアウトが施されています。剛性や防滴性を高めるため、全周を2重に折り曲げてあります。エンクロージャーフレームの対称構造により、仕切りパネルはリア面にも取り付け可能です。
材質
鋼板、2.0 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: VX
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm
カットアウトの数
10
取り付けについてのご注意
連結箇所に仕切りパネルを組み込む場合は、連結ブラケット (内側用) 8617500 あるいは連結金具 (外側用) 8617502 が必要になります
1パック
1 個
純質量
10.239 kg
総質量
10.5 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177817852
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
製品説明
VX モジュールプレート用仕切りパネル、HD: 2000x600 mm
資料
Info sheet