サイドパネル、ねじ止め可、ステンレス製 VX 用

品番: VX 8700050

VX 用サイドパネル、ねじ留め式、ステンレス製。

品番:
VX 8700050
メリット
クリップ式サイドパネルホルダーを使用するため、取り付け作業に時間を要しません
内側に配置の導電エレメント付きエンクロージャーパネルホルダーによる自動等電位化とより高い EMC 保護
フック式サポートにより高さ方向にも奥行き方向にも位置決めが容易
ワンマン組み立て
最適な接触を実現する、未塗装の大きな接触面を有するアースボルト
材質
ステンレス、1.4301(AISI 304)、1.5 mm
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: VX
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
IP 66
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
基材
ステンレス
1パック
2 個
純質量
27.8 kg
総質量
28.8 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177921474
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
VX サイドパネル、ねじ止め可、ステンレス製、HD: 2000x600 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)